norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch
06266_H inch

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Nota disegno:
Forma H: bussola di centraggio, con coperchio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06266_H inch Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch 229 kB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio - inch

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineForma

Colore
coperchio
DimensioniDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06266-41CMHgrigio nerastro RAL 702110,254016,5311310 2,78 €
06266-41CM5Hgrigio luce RAL 703510,254016,5311310 2,78 €
06266-41CM6Hrosso traffico RAL 302010,254016,5311310 2,78 €
06266-41CM7Hgiallo navone RAL 102110,254016,5311310 2,78 €
06266-42CNHgrigio nerastro RAL 702120,3125018361514 3,80 €
06266-42CN5Hgrigio luce RAL 703520,3125018361514 3,80 €
06266-42CN6Hrosso traffico RAL 302020,3125018361514 3,80 €
06266-42CN7Hgiallo navone RAL 102120,3125018361514 3,80 €
06266-43COHgrigio nerastro RAL 702130,3756322411714 5,46 €
06266-43CO5Hgrigio luce RAL 703530,3756322411714 5,46 €
06266-43CO6Hrosso traffico RAL 302030,3756322411714 5,46 €
06266-43CO7Hgiallo navone RAL 102130,3756322411714 5,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83