norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi - inch
06370_0 inch

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06370_0 inch Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi - inch 177 kB

Disegni

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaXTA=Lunghezza manigliaDD1D2D3HH1H2H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
06370-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 19,39 €
06370-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 19,39 €
06370-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 24,07 €
06370-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 24,07 €
06370-3A521/2-1323134,523333213586476526 29,21 €
06370-3A625/8-1123134,523333213586476526 29,21 €
06370-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 34,41 €
06370-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 34,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83