norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto - inch
03059 inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Frenafiletto in nylon.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Di seguito sono elencati i pressori a molla in pollici con i quali si possono utilizzare le chiavi di assemblaggio.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03059-A110-322,42,31870,80,81,55170,120,0803040-905 7,74 €
03059-AJ1/4-282,72,52071126170,450,2203040-906 7,71 €
03059-A21/4-202,72,52071126170,450,2203040-906 7,71 €
03059-A35/16-183,532281,41,22,57291,050,3703040-908 8,67 €
03059-A43/8-16432291,41,638311,30,603040-910 9,99 €
03059-A51/2-13642810224104721,303040-912 14,43 €
03059-A65/8-117,5532142,52,55451003,9303040-916 22,71 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83