norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con frenafiletto - inch
03031 inch

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione:brunito. Sfera temprata.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03031 inch Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con frenafiletto - inch 208 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, con frenafiletto - inch

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica standard, con frenafiletto - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica standard, con frenafiletto - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1Sforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03031-AJ1/4-283,511571/89130,440,21 2,85 €
03031-A21/4-203,511571/89130,440,21 2,85 €
03031-A35/16-1851,51885/3215301,10,38 3,45 €
03031-A43/8-16622393/1620401,30,6 3,78 €
03031-A51/2-1382,526107/32305521,3 6,42 €
03031-A65/8-11103,533145/16651253,93 9,14 €

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica potenziata, con frenafiletto - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio, forza elastica potenziata, con frenafiletto - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1Sforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03031-2AJ1/4-283,511571/828400,440,21 3,04 €
03031-2A21/4-203,511571/828400,440,21 3,04 €
03031-2A35/16-1851,51885/3247731,10,38 3,71 €
03031-2A43/8-16622393/16661001,30,6 4,07 €
03031-2A51/2-1382,526107/326612021,3 6,79 €
03031-2A65/8-11103,533145/16901803,93 9,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83