norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con cava esagonale e sfera, acciaio inox - inch
03035 inch

Pressori a molla con cava esagonale e sfera, acciaio inox - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.

Versione:Superficie non trattata. Sfera temprata.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03035 inch Pressori a molla con cava esagonale e sfera, acciaio inox - inch 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con cava esagonale e sfera, acciaio inox - inch

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, forza elastica standard - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, forza elastica standard - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLSforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03035-AJ1/4-283,51151/8913 5,37 €
03035-A21/4-203,51151/8913 5,37 €
03035-A35/16-1851,5185/321530 5,82 €
03035-A43/8-1662233/162035 6,79 €
03035-A51/2-1382,5267/323055 9,06 €
03035-A65/8-11103,5335/1665125 14,33 €

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, forza elastica potenziata - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, acciaio inox, forza elastica potenziata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLSforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03035-2AJ1/4-283,51151/82840 5,95 €
03035-2A21/4-203,51151/82840 5,95 €
03035-2A35/16-1851,5185/324773 6,44 €
03035-2A43/8-1662233/1666100 7,43 €
03035-2A51/2-1382,5267/3266120 9,95 €
03035-2A65/8-11103,5335/1690180 15,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83