norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch
03056 inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.

Frenafiletto in nylon.

Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03056 inch Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch 265 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard, con frenafiletto - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1T1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03056-A110-322,42,31870,80,81,55170,120,0803040-905 7,60 €
03056-A21/4-202,72,52071126170,450,2203040-906 7,60 €
03056-AJ1/4-282,72,52071126170,450,2203040-906 7,60 €
03056-A35/16-183,532281,41,22,57291,050,3703040-908 8,49 €
03056-A43/8-16432291,41,638311,30,603040-910 9,84 €
03056-A51/2-13642810224104721,303040-912 14,24 €
03056-A65/8-117,5532142,52,55451003,9303040-916 22,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83