norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard - inch
03055 inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota:Di seguito sono elencati i pressori a molla in pollici con i quali si possono utilizzare le chiavi di assemblaggio.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03055 inch Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard - inch 351 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio inox, forza elastica standard - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03055-AE8-321,51,5150,60,61,351603040-904 6,59 €
03055-AG8-361,51,5150,60,61,351603040-904 6,59 €
03055-A110-322,42,3180,80,81,551703040-905 6,54 €
03055-A21/4-202,72,52011261703040-906 6,54 €
03055-AJ1/4-282,72,52011261703040-906 6,54 €
03055-A35/16-183,53221,41,22,572903040-908 7,45 €
03055-A43/8-1643221,41,6383103040-910 8,72 €
03055-A51/2-136428224104703040-912 11,14 €
03055-A65/8-117,55322,52,554510003040-916 17,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83