|
|
95100_BRulli di guida cilindrici in plastica con e senza perno in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in poliossimetilene (POM). Cuscinetti e perni in acciaio inox.Versione:Superficie di scorrimento bianca.Nota:La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.
Il vantaggio della superficie di scorrimento in POM è la sua silenziosità.
I rulli di guida non sono adatti per carichi d'urto o carichi assiali. Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.Dati tecnici:Sono ammesse temperature di esercizio fino a 105 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | D3 | Forma | Tipo di stampo | Cuscinetto a sfere | L | L1 | Carico radiale N | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
95100-10200605X08 | 6 | 20 | 6 | M5 | 8 | B | con perno | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10250605X08 | 6 | 25 | 6 | M5 | 8 | B | con perno | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10300905X08 | 9 | 30 | 8 | M5 | 10 | B | con perno | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 196 | 4 |  | | 15,28 € | | 95100-10350905X08 | 9 | 35 | 8 | M5 | 10 | B | con perno | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 196 | 4 |  | | 15,28 € | | 95100-10200606X08 | 6 | 20 | 6 | M6 | 8 | B | con perno | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10250606X08 | 6 | 25 | 6 | M6 | 8 | B | con perno | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10300906X08 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | con perno | 608-HZZ | 8 | 1 | 196 | 5 |  | | 15,28 € | | 95100-10300906X12 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | con perno | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 196 | 5 |  | | 18,48 € | | 95100-10350906X08 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | con perno | 608-HZZ | 8 | 1 | 196 | 5 |  | | 15,28 € | | 95100-10350906X12 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | con perno | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 196 | 5 |  | | 18,48 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|