norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rulli guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma A
95100_A

Rulli guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in poliossimetilene (POM).
Cuscinetti e perni in acciaio inox.
Versione:Superficie di scorrimento bianca.Nota:La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere.

Il vantaggio della superficie di scorrimento in POM è la sua silenziosità.

I rulli di guida non sono adatti per carichi d'urto o carichi assiali.
Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Dati tecnici:Sono ammesse temperature di esercizio fino a 105 °C.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95100_A Rulli guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma A 203 kB

Disegni

Rulli guida cilindrici in plastica con e senza perno in acciaio inox - Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1FormaTipo
di stampo
Cuscinetto a sfere

Carico
radiale
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
95100-0020066206Asenza perno696-HZZ98 10,90 €
95100-0025066256Asenza perno696-HZZ98 10,90 €
95100-0030099308Asenza perno608-HZZ196 12,06 €
95100-0035099358Asenza perno608-HZZ196 12,06 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83