norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK 5 assi, modulo base  serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede
42201_OF

UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNILOCK possono essere adattati direttamente alle tavole di macchine con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di serraggio a punto zero UNILOCK con bulloni di fissaggio UNILOCK. Possono anche essere montati direttamente su sistemi di serraggio a punto zero standard utilizzando un bullone di fissaggio adattatore appropriato.
Il modulo base senza piede è particolarmente adatto per allestimenti poco ingombranti.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42201_OF UNILOCK 5 assi, modulo base serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede 231 kB

Disegni

UNILOCK 5 assi, modulo base  serraggio doppio grandezza del sistema 80 mm, senza piede

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

HSWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42201-12500Asenza spina antitorsione80125650154,5 1.062,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83