norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX
41411

Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota:Le ganasce centrali vengono utilizzate per bloccare contemporaneamente 2 pezzi da lavorare.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
Modalità di utilizzo

Utilizzo con ganascia centrale per il serraggio del pezzo grezzo
- L'inserto sulla ganascia centrale rimane aperto.
- La corsa massima di serraggio di 1 mm per unità di serraggio non deve essere superato.


Utilizzo con ganascia centrale per il serraggio a trazione verso il basso
- L'inserto sulla ganascia centrale deve essere chiuso.
- La corsa massima di serraggio di 1 mm per lato della ganascia non deve essere superata durante il serraggio a trazione verso il basso.
- Il listello d'appoggio ad incastro 41345-0900317 / 41345-1250317 non può essere utilizzato per il serraggio a trazione verso il basso con ganascia centrale.

Accessori:Ganasce per morsa per ganascia centrali 41340.
Ganasce per morsa con pin per ganascia centrali 41340.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41411 Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX 131 kB

Disegni

Ganascia centrale morsa a 5 assi KIPPflexX

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41411-09015509015517546,522 746,35 €
41411-125180012518020046,522825,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83