norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato.Nota:Idoneo per ganascia per morse standard o grezza.
Il montaggio avviene per inserimento a pressione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41060 Pin di bloccaggio 112 kB

Disegni

Pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1D1UtilizzoCADAcc.PrezzoOrdinare
41060-05000spianato7,5materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm² 9,92 €
41060-05400estremità a coppa4materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² 9,92 €
41060-05600estremità a coppa6materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² 9,92 €