norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Versione:Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Nota:Supporto per monitor antivibrazioni, bloccabile, con regolazione dell'inclinazione a passi di 15°. Piastra universale da avvitare con un angolo di rotazione di 60°.
Per carichi fino a 3 kg (dinamici) e fino a 10 kg (statici).
I fori di fissaggio universali consentono un facile montaggio su elementi piatti.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29180 Mensola 327 kB

Disegni

Mensola

Selezione/filtro articoli

N. ordineFiguraVersione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
29180-3005Staffa 65,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83