norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Piastra di collegamento secondo lo standard VESA 75/100 (dima di foratura per fissaggio 75 x 75 mm o 100 x 100 mm).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 29180 Piastra di collegamento VESA 75/100 367 kB
 Nota tecnica per supporti monitor 935 kB

Disegni

Piastra di collegamento VESA 75/100

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
29180-75100piastra di collegamento vesa 15,48 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83