DescrizioneMateriale:Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301.
Versione:nero.
Viti e dadi grezzi.Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.
I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°.
Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.Su richiesta:Viti e dadi in acciaio zincato.
Altri materiali e colori disponibili.