|
|
29350-02Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi a due... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Materiale termoplastico.
Viti e dadi in acciaio inox 1.4301. Versione:nero. Viti e dadi grezzi.Nota:Il serraggio del tubo rotondo avviene tramite due viti. Il giunto di collegamento è compatibile con i piedini regolabili con filettatura M16.
I giunti di collegamento a due gambe con traversa possono essere utilizzati per aumentare la stabilità del sistema di trasporto.
Tubi in acciaio compatibili a norma DIN EN 10220.
Forma A: giunto per tubi a due gambe con angolo di 180°. Forma B: giunto per tubi a due gambe con angolo di 120°.Su richiesta:Viti e dadi in acciaio zincato. Altri materiali e colori disponibili. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi, a due gambe, con traversa, forma A |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | G | H | H1 | H2 | L | L1 | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29350-02-04842 | A | 48,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | | 29350-02-04848 | A | 48,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | | 29350-02-06042 | A | 60,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | | 29350-02-06048 | A | 60,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | |
|
Piedino di collegamento in plastica per tubi rotondi, a due gambe, con traversa, forma B |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D3 | G | H | H1 | H2 | L | L1 | F max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
29350-02-14842 | B | 48,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | | 29350-02-14848 | B | 48,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | | 29350-02-16042 | B | 60,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | | 29350-02-16048 | B | 60,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | 35,14 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|