|
|
28071Bocchettone di riempimento in acciaio con flangia di montaggio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:1. Otturatore in acciaio al cromo.
2. Filtro d‘aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione 40 μm. Portata d‘aria fino a 720 l/min.
3. Guarnizione piatta in sughero.
4. Flangia di montaggio con viti di arresto, attacco a baionetta.
5. Guarnizione piatta in sughero.
6. Catenella in ottone nichelato.
7. Filtro di riempimento in acciaio zincato.Nota:I bocchettoni di riempimento sono forniti completi di guarnizioni e di viti di arresto (M5).
Non idonei per serbatoi per acqua.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
28071-45 | senza catena | 46,5 | 27,5 | 52 | 25 | 41,3 | 6 (3x) | 43 | 66 |  | | 14,11 € | | 28071-77 | con catena | 80 | 49 | 83 | 44 | 71,5 | 6 (6x) | 57 | 80 |  | | 17,25 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|