norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Impugnatura in poliammide termoplastica.
Asta di livello dell'olio in acciaio.
O-ring di gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Impugnatura colore nero.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma B: con foro di sfiato
Forma C: senza foro di sfiato
Forma D: con foro di sfiato

1) O-ring
2) solo per forma D
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28060 Aste di livello olio 127 kB

Disegni (sintesi completa)

Aste di livello olio

Aste livello olio forma B, con foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Aste livello olio forma B, con foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
28060-22714B271418134341310 1,61 €
28060-23218B32182414545179 1,84 €
28060-23220B32202414544,51810 2,00 €

Aste livello olio forma C, senza foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Aste livello olio forma C, senza foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
28060-32714C271418134342017 1,61 €
28060-33012C271218144362016 1,41 €
28060-33318C331824145442117,5 1,82 €
28060-33520C352024165462117,5 1,74 €

Aste livello olio forma D, con foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Aste livello olio forma D, con foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
28060-42714D271418134342017 1,70 €
28060-43318D331824145442117,5 1,84 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83