norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide.
Molla di compressione in acciaio inox.
Asta di livello dell'olio di zinco.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Nota:Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28058 Viti di sfiatocon valvola di non ritorno e asta livello olio 223 kB

Disegni

Viti di sfiatocon valvola di non ritorno e asta livello olio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28058-3003830G3/82110 3,08 €
28058-3001230G1/22110 3,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83