norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatata.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria

1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28048 Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio 168 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma A, senza sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma A, senza sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
28048-13018A30182314148 1,90 €

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma B, con sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma B, con sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
28048-23018B30182314148 1,97 €

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di chiusura con asta di livello dell'olio Forma C, con sfiato e filtro d'aria

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1S
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
28048-33018C30182314148 1,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83