norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio ottone.
Molla di compressione acciaio inox.
Corpo di blocco ottone.
O-Ring gomma (NBR).
Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Pressione di apertura 0,35 bar (±0,05).Principio di funzionamento:Vedere vite di spurgo con valvola di non ritorno 28038.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
3) Elemento di blocco
4) Foro di sfiato 2x
5) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28042 Viti di sfiato in ottone con valvola di non ritorno 269 kB

Disegni

Viti di sfiato in ottone con valvola di non ritorno

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
28042-2001420G1/424,37,518 3,17 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 3,93 €
28042-3001230G1/224,58,527 4,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83