norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio in ottone.
Filtro d'aria zincato, maglia in filo di acciaio.
Versione:Filtro aria, grado di filtrazione 50 - 60 μm.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato 2x
3) Filtro d'aria
4) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28040 Viti di sfiato in ottone 173 kB

Disegni

Viti di sfiato in ottone

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
28040-2001420G1/424,57,518 3,17 €
28040-2403824,5G3/824,58,522 3,93 €
28040-3001230G1/224,58,527 4,38 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83