norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Nota:Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28038 Viti di sfiatocon valvola di non ritorno 268 kB

Disegni

Viti di sfiatocon valvola di non ritorno

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28038-3001430G1/42110 2,43 €
28038-3003830G3/82110 2,58 €
28038-3001230G1/22110 2,78 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83