norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.
Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.
Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:La forma B è dotata di un foro di sfiato sul lato della testa esagonale con un diametro da 2 a 3,5 mm a seconda della grandezza del tappo filettato.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28029_B Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B 215 kB

Disegni

Tappi filettati con asta del livello dell'olio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
28029-219014B19G1/447917 1,68 €
28029-222038B22G3/847,51018 1,71 €
28029-228012B28G1/247,51124 1,86 €
28029-234034B34G3/4591130 2,27 €
28029-242100B42G1510,51236 2,93 €
28029-251114B51G1 1/451213,542 3,80 €
28029-2191415B19M14X1,547917 2,08 €
28029-2211615B21M16X1,547,51018 2,27 €
28029-2261815B26M18X1,547,51021 2,36 €
28029-2282015B28M20X1,5481024 2,43 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83