|
|
28029_ATappi filettati con asta del livello dell'olio, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. Asta livello olio in acciaio, fosfatata allo zinco.Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Temperatura di esercizio: max. 100°C.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
28029-119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 |  | | 1,64 € | | 28029-122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 |  | | 1,68 € | | 28029-128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 |  | | 1,81 € | | 28029-134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 |  | | 2,20 € | | 28029-142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 |  | | 2,66 € | | 28029-1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 |  | | 1,81 € | | 28029-1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 |  | | 1,98 € | | 28029-1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 |  | | 2,08 € | | 28029-1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 |  | | 2,10 € | | 28029-1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 |  | | 2,13 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|