norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. Magnete permanente in ferrite.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Nota:L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28024 Tappi filettati con magnete 210 kB

Disegni

Tappi filettati con magnete

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
28024-2001420G1/4879517 2,04 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,66 €
28024-2701227G1/213811924 3,04 €
28024-3403434G3/419,69116,530 4,01 €
28024-4210042G119,610,5121435 5,27 €
28024-20141520M14X1,5879517 2,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83