|
|
28021Tappi filettati con esagono incassato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0737. O-ring gomma (NBR), 90 Shore.Versione:Superficie zincata.Nota:Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
28021-15018 | 15 | G1/8 | 13 | 9 | 4 |  | | 1,00 € | | 28021-19014 | 19 | G1/4 | 16 | 11 | 6 |  | | 1,12 € | | 28021-22038 | 22 | G3/8 | 17 | 11 | 6 |  | | 1,40 € | | 28021-27012 | 27 | G1/2 | 20 | 14 | 8 |  | | 2,19 € | | 28021-32034 | 32 | G3/4 | 20 | 14 | 12 |  | | 2,42 € | | 28021-40001 | 40 | G1 | 22 | 16 | 12 |  | | 4,77 € | | 28021-50114 | 50 | G1 1/4 | 25 | 18 | 12 |  | | 10,82 € | | 28021-55112 | 55 | G1 1/2 | 24 | 17 | 24 |  | | 14,65 € | | 28021-141010 | 15 | M10X1 | 12 | 8 | 5 |  | | 1,16 € | | 28021-171215 | 17 | M12X1,5 | 16 | 10 | 6 |  | | 1,60 € | | 28021-191415 | 19 | M14X1,5 | 16 | 10 | 6 |  | | 1,32 € | | 28021-221615 | 22 | M16X1,5 | 16 | 10 | 6 |  | | 1,54 € | | 28021-251815 | 25 | M18X1,5 | 17 | 11 | 8 |  | | 1,63 € | | 28021-272015 | 27 | M20X1,5 | 18 | 12 | 8 |  | | 2,21 € | | 28021-282215 | 28 | M22X1,5 | 18 | 12 | 10 |  | | 2,36 € | | 28021-322615 | 32 | M26X1,5 | 20 | 13,5 | 12 |  | | 3,06 € | | 28021-322702 | 32 | M27X2 | 20 | 13,5 | 12 |  | | 4,11 € | | 28021-403302 | 40 | M33X2 | 21 | 15 | 17 |  | | 8,37 € | | 28021-504202 | 50 | M42X2 | 24 | 17 | 22 |  | | 11,57 € | | 28021-554802 | 55 | M48X2 | 24 | 17 | 24 |  | | 20,70 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|