|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:O-ring o materiale con maggiore stabilità e resistenza.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L1 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,48 € | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 0,68 € | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 0,93 € | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0,48 € | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 0,56 € | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 0,60 € | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 0,68 € | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 0,68 € | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 0,93 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|