norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, riflettore in acciaio inox 1.4301.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana e interna Viton®.
Guarnizione esterna PTFE.
Versione:Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota:Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.

Grazie all'incavo radiale e al lato piatto, la guarnizione non viene premuta lateralmente quando viene serrata.
Nota disegno:
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28012-15 Spie di livello dell'olio in acciaio inox con vetro di sicurezza 220 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio in acciaio inox con vetro di sicurezza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1SWCarico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
28012-15-2203822G3/811108,22016 9,98 €
28012-15-2501226G1/213,751092416 11,44 €
28012-15-3203432G3/41910,29,52916 16,86 €
28012-15-3910039G12512,310,53516 19,03 €
28012-15-5011450G1 1/43313124616 27,81 €
28012-15-22161522M16X1,511108,22016 9,98 €
28012-15-27201525M20X1,513,751092316 11,44 €
28012-15-32261532M26X1,51910,29,52916 16,86 €
28012-15-32271532M27X1,52010,29,52916 16,86 €
28012-15-39331539M33X1,52512,310,53516 19,03 €
28012-15-50421550M42X1,53313124616 27,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83