norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e riflettore in ottone.
Visore in vetro di sicurezza (ESG).
Guarnizione piana interna ed esterna Viton®.
Versione:Visore resistente a temperatura massima di esercizio fino a 150°C.
Nota:Resistenza elevata a pressione, temperatura, urti e colpi.
Il vetro di sicurezza del visore garantisce il passaggio di luce ottimale e la massima durezza superficiale.

La posizione dei fori di montaggio della chiave frontale 96651-01 può differire dal disegno.
Nota disegno:
1) guarnizione piana
2) guarnizione interna
3) guarnizione esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28012-10 Spie di livello dell'olio in ottone, rotonde con vetro di sicurezza 235 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio in ottone, rotonde con vetro di sicurezza

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3LL1Carico di compressione
max. bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
28012-10-3203432G3/4162,6488 4,51 €
28012-10-3810038G122,12,64,598 7,21 €
28012-10-4811448G1 1/428,13,24,5108 9,84 €
28012-10-5511255G1 1/233,13,25118 13,29 €
28012-10-6820068G243,14,55,5118 18,52 €
28012-10-32261532M26X1,5162,6488 5,58 €
28012-10-32271532M27X1,5162,6488 6,11 €
28012-10-38331538M33X1,522,12,64,598 7,21 €
28012-10-48421548M42X1,528,13,24,5108 9,84 €
28012-10-55481555M48X1,533,13,25118 13,29 €
28012-10-68602068M60X243,14,55,5118 19,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83