|
|
27658_BGuarnizioni di fissaggio laterali forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | A | A1 | A2 | D | D1 | H | L | L1 | R | T | Resistenza N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27658-10415 | Acciaio | B | 18 | 5 | 15,5 | 4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 180 |  | | 7,13 € | | 27658-10615 | Acciaio | B | 18 | 5 | 15,5 | 6 | 4,3 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 1,5 | 180 |  | | 7,13 € | | 27658-10630 | Acciaio | B | 55 | 7 | 30 | 6 | 5,3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 500 |  | | 8,07 € | | 27658-10830 | Acciaio | B | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1200 |  | | 8,07 € | | 27658-104151 | Acciaio inox | B | 18 | 5 | 15,5 | 4 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2 | 5 | 1,5 | 180 |  | | 18,31 € | | 27658-106151 | Acciaio inox | B | 18 | 5 | 15,5 | 6 | 4,3 | 2,5 | 6,5 | 4 | 5 | 1,5 | 180 |  | | 18,23 € | | 27658-106301 | Acciaio inox | B | 55 | 7 | 30 | 6 | 5,3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 500 |  | | 18,23 € | | 27658-108301 | Acciaio inox | B | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1200 |  | | 18,23 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|