norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4404.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27658 Supporti laterali 174 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti laterali

Guarnizioni di fissaggio laterali forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Guarnizioni di fissaggio laterali forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forma

AA1A2D

D1HLL1RTResistenza
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27658-00815AcciaioA18515,584,32,58351,5180 6,69 €
27658-00830AcciaioA5573085,3583103500 7,61 €
27658-01030AcciaioA55730105,3583103800 7,61 €
27658-01330AcciaioA55730135,359,531031200 7,61 €
27658-008151Acciaio inoxA18515,584,32,58351,5180 18,31 €
27658-008301Acciaio inoxA5573085,3583103500 18,31 €
27658-010301Acciaio inoxA55730105,3583103800 18,31 €
27658-013301Acciaio inoxA55730135,359,531031200 18,31 €

Guarnizioni di fissaggio laterali forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Guarnizioni di fissaggio laterali forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Forma

AA1A2D

D1HLL1RTResistenza
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27658-10415AcciaioB18515,544,32,54,5251,5180 7,13 €
27658-10615AcciaioB18515,564,32,56,5451,5180 7,13 €
27658-10630AcciaioB5573065,3574103500 8,07 €
27658-10830AcciaioB5573085,351151031200 8,07 €
27658-104151Acciaio inoxB18515,544,32,54,5251,5180 18,31 €
27658-106151Acciaio inoxB18515,564,32,56,5451,5180 18,23 €
27658-106301Acciaio inoxB5573065,3574103500 18,23 €
27658-108301Acciaio inoxB5573085,351151031200 18,23 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83