norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporti piani in zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto piano in zinco pressofuso verniciato a polvere colore nero.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere 27810.
Per le teste a sfera compatibili vedere 27811.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27801_A Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A 109 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27801-10301Azinco30-1820  5,83 €
27801-10401Azinco40-1830  6,65 €
27801-10451Azinco45-1830  7,84 €
27801-10501Azinco50-1830  7,84 €
27801-10601Azinco60-1830  9,23 €
27801-10801Azinco80-1830  12,55 €
27801-11001Azinco100-1835  17,04 €
27801-11201Azinco120-1835  18,84 €
27801-10302Aacciaio inox30-1820  11,45 €
27801-10402Aacciaio inox40-1830  12,68 €
27801-10452Aacciaio inox45-1830  14,44 €
27801-10502Aacciaio inox50-1835  16,87 €
27801-10602Aacciaio inox60-1835  21,44 €
27801-10802Aacciaio inox80-1835  34,36 €
27801-11002Aacciaio inox100-1840  52,76 €
27801-11202Aacciaio inox120-1840  68,56 €