norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione:Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27903_B Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di richiamo 162 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1Materiale
corpo base
Colore
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27903-4018010Amolla di richiamoacciaiogrezzo40-180--41,5 25,86 €
27903-4018011Bmolla di richiamoacciaiozincato4022,718060441,5 28,28 €
27903-14018010Amolla di richiamoacciaio inoxgrezzo40-180--41,5 35,88 €
27903-14018011Bmolla di richiamoacciaio inoxgrezzo4022,718060441,5 39,65 €