norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Guscio del cuscinetto acciaio inox 1.4571.
Sfera dello snodo acciaio inox 1.4034.
Tessuto PTFE - inserto in acciaio inox.

Versione:rettificato, lucidato. Nota:Per uso con alta pressione, con carico dinamico. Le misure di connessione corrispondono a DIN ISO 12240-1 E/ K. Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27632-02 Snodi sferici Serie K / E DIN ISO 12240-1 185 kB

Disegni

Snodi sferici Serie K / E DIN ISO 12240-1

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Versione 1DD1HH1KαCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Velocità
limite
g/min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
27632-02-10513serie k5 H713 h78611,1113°750012500600 17,25 €
27632-02-10615serie k6 H715 h796,7512,713°930015500530 17,25 €
27632-02-10818serie k8 H718 h712915,8714°1670027800420 19,49 €
27632-02-11021serie k10 H721 h71410,519,0513°2340039000350 24,06 €
27632-02-11224serie k12 H724,5 h7161222,2213°3200034500300 26,29 €
27632-02-11631serie k16 H731,5 h7211528,5715°5250088000230 37,80 €
N. ordine

Versione 1DD1HH1KαCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
27632-02-20614serie e6 -0,00814 -0,008641013°40009000 18,15 €
27632-02-20816serie e8 -0,00816 -0,008851315°700015600 17,78 €
27632-02-21019serie e10-0,00819 -0,009961612°1000023400 22,62 €
27632-02-21222serie e12 -0,00822 -0,0091071811°1400032000 28,64 €
27632-02-21630serie e16 -0,00830 -0,00914102510°3900065000 40,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83