norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
27627-01

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27627-01 Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione 218 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
AB

DD1HH1KLL1L2αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27627-01-05filettatura destrorsaacciaio automatico33185M5x0,88611,1119942135,76 9,96 €
27627-01-06filettatura destrorsaacciaio automatico36206M6x1,096,7512,7211046137,27,65 9,96 €
27627-01-08filettatura destrorsaacciaio automatico42248M8x1,2512915,8752512541411,612,9 11,09 €
27627-01-10filettatura destrorsaacciaio automatico482810M10x1,51410,519,052814621314,518 12,19 €
27627-01-12filettatura destrorsaacciaio automatico543212M12x1,75161222,225321670131724 16,61 €
27627-01-16filettatura destrorsaacciaio da bonifica664216M16x2,0211528,5753721871528,539 20,69 €
27627-01-20filettatura destrorsaacciaio da bonifica785020M20x1,5251834,92545251031442,557 34,53 €
27627-01-22filettatura destrorsaacciaio da bonifica845422M22x1,5282038,104827111155768 46,45 €
27627-01-25filettatura destrorsaacciaio da bonifica946025M24x2,0312242,865530124156885 60,11 €
27627-01-30filettatura destrorsaacciaio da bonifica1107030M30x2,0372550,866351451788114 73,31 €
27627-01-35filettatura destrorsaacciaio da bonifica1408135M36x2432857,158540180,516106142 99,98 €
27627-01-40filettatura destrorsaacciaio da bonifica1509140M42x2493366,679045195,517125171 152,61 €
27627-01-051filettatura sinistrorsaacciaio automatico33185M5x0,88611,1119942135,76 9,96 €
27627-01-061filettatura sinistrorsaacciaio automatico36206M6x1,096,7512,7211046137,27,65 9,96 €
27627-01-081filettatura sinistrorsaacciaio automatico42248M8x1,2512915,8752512541411,612,9 11,09 €
27627-01-101filettatura sinistrorsaacciaio automatico482810M10x1,51410,519,052814621314,518 12,19 €
27627-01-121filettatura sinistrorsaacciaio automatico543212M12x1,75161222,225321670131724 16,61 €
27627-01-161filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica664216M16x2,0211528,5753721871528,539 20,69 €
27627-01-201filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica785020M20x1,5251834,92545251031442,557 34,53 €
27627-01-221filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica845422M22x1,5282038,104827111155768 46,45 €
27627-01-251filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica946025M24x2,0312242,865530124156885 57,71 €
27627-01-301filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica1107030M30x2,0372550,866351451788114 73,31 €
27627-01-351filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica1408135M36x2432857,158540180,516106142 99,98 €
27627-01-401filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica1509140M42x2493366,679045195,517125171 152,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83