|
|
27631Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine filettatura destrorsa | N. ordine filettatura sinistrorsa | D | D1 | A | B | H | H1 | K | L | L1 | α | Capacità di carico dinamico kN | Capacità di carico statico kN | Filtro |
---|
27631-06 | 27631-061 | 6 -0,008 | M6 | 36 | 20 | 6 | 4,4 | 10 | 18 | 11 | 12° | 3,6 | 8,2 |  | 27631-08 | 27631-081 | 8 -0,008 | M8 | 42 | 24 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12° | 5,8 | 12,9 |  | 27631-10 | 27631-101 | 10 -0,008 | M10 | 48 | 28 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 8,6 | 17,6 |  | 27631-12 | 27631-121 | 12 -0,008 | M12 | 54 | 34 | 10 | 8 | 18 | 28 | 15 | 8° | 11,4 | 24,5 |  | 27631-16 | 27631-161 | 17 -0,008 | M16 | 69 | 46 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 22 | 45 |  | 27631-20 | 27631-201 | 20 -0,010 | M20x1,5 | 78 | 53 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 31,5 | 60 |  |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|