norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
27628-02

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 14 in acciaio da bonifica forgiato e dotato di punto di ingrassaggio.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Versione:Superficie zincata.Nota:Il cuscinetto radente delle teste a snodo è rilubrificabile. Le dimensioni del collegamento corrispondono a DIN 648 Serie KJ.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27628-02 Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili 262 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
AB

B1DD1D2D3D4HH1KLL1αSWCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27628-02-05filettatura destrorsaacciaio automatico271645M5x0,88,5117,78611,1110351393,255,7 7,98 €
27628-02-06filettatura destrorsaacciaio automatico301856M6x1,010138,9696,7512,7123913114,37,2 8,14 €
27628-02-08filettatura destrorsaacciaio automatico362258M8x1,2512,51610,412915,875164714147,211,6 8,72 €
27628-02-10filettatura destrorsaacciaio automatico43266,510M10x1,5151912,91410,519,05205613171014,5 10,66 €
27628-02-12filettatura destrorsaacciaio automatico50306,512M12x1,7517,52215,4161222,2252265131913,417 13,20 €
27628-02-14filettatura destrorsaacciaio da bonifica5734814M14x2,0202516,91913,525,4257416221724 16,53 €
27628-02-16filettatura destrorsaacciaio da bonifica6440816M16x2,0222719,4211528,5752884152221,628,5 21,34 €
27628-02-18filettatura destrorsaacciaio da bonifica71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 29,15 €
27628-02-20filettatura destrorsaacciaio da bonifica77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 32,84 €
27628-02-22filettatura destrorsaacciaio da bonifica84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 37,27 €
27628-02-25filettatura destrorsaacciaio da bonifica94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 49,71 €
27628-02-30filettatura destrorsaacciaio da bonifica110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 72,81 €
27628-02-051filettatura sinistrorsaacciaio automatico271645M5x0,88,5117,78611,1110351393,255,7 7,98 €
27628-02-061filettatura sinistrorsaacciaio automatico301856M6x1,010138,9696,7512,7123913114,37,2 8,14 €
27628-02-081filettatura sinistrorsaacciaio automatico362258M8x1,2512,51610,412915,875164714147,211,6 8,72 €
27628-02-101filettatura sinistrorsaacciaio automatico43266,510M10x1,5151912,91410,519,05205613171014,5 10,66 €
27628-02-121filettatura sinistrorsaacciaio automatico50306,512M12x1,7517,52215,4161222,2252265131913,417 13,20 €
27628-02-141filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica5734814M14x2,0202516,91913,525,4257416221724 16,53 €
27628-02-161filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica6440816M16x2,0222719,4211528,5752884152221,628,5 21,34 €
27628-02-181filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 29,15 €
27628-02-201filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 32,84 €
27628-02-221filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 41,93 €
27628-02-251filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 49,71 €
27628-02-301filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 72,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83