norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste articolate igubal®con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
27627

Teste articolate igubal®con cuscinetti scorrevoli filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento igumid® G,

calotta del cuscinetto iglidur® W300.

Versione:colore nero.Nota:La testa a snodo ha una resistenza molto elevata con carichi mutevoli, è resistente allo sporco, alla polvere, alla lanugine, alla corrosione e agli agenti chimici. È ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari.
Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN ISO 12240 Gamma K.
Tolleranze:Il foro dell'anello interno ha una tolleranza E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27627 Teste articolate igubal®con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4 165 kB

Disegni

Teste articolate igubal®con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineVersione 2DD1ABHH1KLαMax. carico di
trazione statico N
breve
Max. carico di
trazione statico N
prolungato
Max.
carico trasversale N
breve
Max.
carico trasversale N
lungo
CADAcc.PrezzoOrdinare
27627-105filettatura destrorsa5M533188611,11915°8004008040 6,01 €
27627-106filettatura destrorsa6M636209712,72114,5°100050010050 6,07 €
27627-108filettatura destrorsa8M8422412915,82512,5°1700850200100 6,19 €
27627-110filettatura destrorsa10M1048301410,5192812,5°25001250300150 6,88 €
27627-110125filettatura destrorsa10M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150 6,88 €
27627-112filettatura destrorsa12M125434161222,23212,5°27001350400200 8,11 €
27627-112125filettatura destrorsa12M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200 8,11 €
27627-114filettatura destrorsa14M1461381913,525,253612,5°34001700700350 9,25 €
27627-116filettatura destrorsa16M166642211528,33711,5°39001950800400 10,38 €
27627-116150filettatura destrorsa16M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400 10,38 €
27627-118150filettatura destrorsa18M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500 12,41 €
27627-120filettatura destrorsa20M207850251834,94511,5°600030001300650 14,44 €
27627-120150filettatura destrorsa20M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650 14,44 €
27627-1051filettatura sinistrorsa5M533188611,11915°8004008040 6,01 €
27627-1061filettatura sinistrorsa6M636209712,72114,5°100050010050 6,07 €
27627-1081filettatura sinistrorsa8M8422412915,82512,5°1700850200100 6,19 €
27627-1101filettatura sinistrorsa10M1048301410,5192812,5°25001250300150 6,88 €
27627-1101251filettatura sinistrorsa10M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150 6,88 €
27627-1121filettatura sinistrorsa12M125434161222,23212,5°27001350400200 8,11 €
27627-1121251filettatura sinistrorsa12M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200 8,11 €
27627-1141filettatura sinistrorsa14M1461381913,525,253612,5°34001700700350 9,25 €
27627-1161filettatura sinistrorsa16M166642211528,33711,5°39001950800400 10,38 €
27627-1161501filettatura sinistrorsa16M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400 10,38 €
27627-1181501filettatura sinistrorsa18M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500 12,41 €
27627-1201filettatura sinistrorsa20M207850251834,94511,5°600030001300650 14,44 €
27627-1201501filettatura sinistrorsa20M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650 14,44 €