|
|
27835-05_BTappi filettati in plastica per tubi quadri, forma B,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | D1 | H | L | L1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27835-05-4020081520 | B | rettangolare | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 |  | | 1,48 € | | 27835-05-4025081520 | B | rettangolare | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 |  | | 1,64 € | | 27835-05-4030081520 | B | rettangolare | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | 1,90 € | | 27835-05-5020081520 | B | rettangolare | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 |  | | 2,77 € | | 27835-05-5025082530 | B | rettangolare | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 |  | | 1,82 € | | 27835-05-5030081015 | B | rettangolare | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | 1,98 € | | 27835-05-5030081520 | B | rettangolare | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | 1,97 € | | 27835-05-6025081520 | B | rettangolare | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 |  | | 2,81 € | | 27835-05-6030081520 | B | rettangolare | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | 3,39 € | | 27835-05-6040081520 | B | rettangolare | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | 3,76 € | | 27835-05-4020101520 | B | rettangolare | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 |  | | 1,44 € | | 27835-05-4025101520 | B | rettangolare | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 |  | | 1,59 € | | 27835-05-4030101520 | B | rettangolare | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | 1,79 € | | 27835-05-5020101520 | B | rettangolare | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 |  | | 2,53 € | | 27835-05-5025102530 | B | rettangolare | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 |  | | 1,75 € | | 27835-05-5030101015 | B | rettangolare | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | 1,90 € | | 27835-05-5030101520 | B | rettangolare | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | 1,90 € | | 27835-05-6025101520 | B | rettangolare | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 |  | | 2,74 € | | 27835-05-6030101520 | B | rettangolare | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | 3,14 € | | 27835-05-6040101520 | B | rettangolare | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | 3,60 € | | 27835-05-4030121520 | B | rettangolare | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 |  | | 1,78 € | | 27835-05-5030121015 | B | rettangolare | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 |  | | 1,91 € | | 27835-05-5030121520 | B | rettangolare | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 |  | | 1,89 € | | 27835-05-6030121520 | B | rettangolare | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 |  | | 3,24 € | | 27835-05-6040121520 | B | rettangolare | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 |  | | 3,39 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|