|
|
27835-05_ATappi filettati in plastica per tubi quadri, forma A, quadrati |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D1 | H | L | L1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27835-05-2020081520 | A | quadrato | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | 0,49 € | | 27835-05-2222081520 | A | quadrato | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | 0,51 € | | 27835-05-2525081520 | A | quadrato | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | 0,59 € | | 27835-05-3030081520 | A | quadrato | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | 0,74 € | | 27835-05-3030082530 | A | quadrato | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | 0,89 € | | 27835-05-3232081520 | A | quadrato | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | 1,16 € | | 27835-05-3434081520 | A | quadrato | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | 1,25 € | | 27835-05-3535081520 | A | quadrato | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | 1,27 € | | 27835-05-3838081520 | A | quadrato | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | 1,87 € | | 27835-05-4040081520 | A | quadrato | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | 2,05 € | | 27835-05-4040082530 | A | quadrato | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | 2,19 € | | 27835-05-4545081520 | A | quadrato | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | 2,60 € | | 27835-05-5050081520 | A | quadrato | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | 2,68 € | | 27835-05-5050082530 | A | quadrato | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | 2,79 € | | 27835-05-2020101520 | A | quadrato | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 |  | | 0,49 € | | 27835-05-2222101520 | A | quadrato | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 |  | | 0,51 € | | 27835-05-2525101520 | A | quadrato | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | 0,59 € | | 27835-05-3030101520 | A | quadrato | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | 0,74 € | | 27835-05-3030102530 | A | quadrato | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | 0,86 € | | 27835-05-3232101520 | A | quadrato | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | 1,12 € | | 27835-05-3434101520 | A | quadrato | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | 1,21 € | | 27835-05-3535101520 | A | quadrato | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | 1,25 € | | 27835-05-3838101520 | A | quadrato | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | 1,87 € | | 27835-05-4040101520 | A | quadrato | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | 2,04 € | | 27835-05-4040102530 | A | quadrato | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | 2,17 € | | 27835-05-4545101520 | A | quadrato | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | 2,56 € | | 27835-05-5050101520 | A | quadrato | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | 2,67 € | | 27835-05-5050102530 | A | quadrato | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | 2,74 € | | 27835-05-2525121520 | A | quadrato | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 |  | | 0,59 € | | 27835-05-3030121520 | A | quadrato | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 |  | | 0,74 € | | 27835-05-3030122530 | A | quadrato | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 |  | | 0,84 € | | 27835-05-3232121520 | A | quadrato | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 |  | | 1,08 € | | 27835-05-3434121520 | A | quadrato | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 |  | | 1,20 € | | 27835-05-3535121520 | A | quadrato | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 |  | | 1,21 € | | 27835-05-3838121520 | A | quadrato | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 |  | | 1,85 € | | 27835-05-4040121520 | A | quadrato | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 |  | | 2,01 € | | 27835-05-4040122530 | A | quadrato | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 |  | | 2,13 € | | 27835-05-4545121520 | A | quadrato | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 |  | | 2,55 € | | 27835-05-5050121520 | A | quadrato | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 |  | | 2,65 € | | 27835-05-5050122530 | A | quadrato | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 |  | | 2,69 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|