norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.

Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti. Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27799-05_C Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari 275 kB

Disegni

Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
ABD1

HH1LL1SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-05-6040152029per tubi rettangolariCrettangolare6040M2255292928460x40x1,5-2 2,21 €
27799-05-6040152060per tubi rettangolariCrettangolare6040M2255296028460x40x1,5-2 2,39 €