|
|
27799-05_ATappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico. La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana. I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A: da 60 mm con calotta filettata montata.Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Adatti per pavimenti duri e resilienti. Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27799-05-0025152022 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 |  | | 0,95 € | | 27799-05-0025152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 |  | | 1,28 € | | 27799-05-0030101529 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 1,04 € | | 27799-05-0030101560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 1,39 € | | 27799-05-0032152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | 1,05 € | | 27799-05-0032152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | 1,41 € | | 27799-05-0035152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | 1,18 € | | 27799-05-0035202529 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 1,23 € | | 27799-05-0035152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | 1,56 € | | 27799-05-0035202560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 1,70 € | | 27799-05-0038152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | 1,16 € | | 27799-05-0038152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | 1,59 € | | 27799-05-0040152029 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | 1,40 € | | 27799-05-0040202529 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 1,51 € | | 27799-05-0040152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | 1,84 € | | 27799-05-0040202560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 1,89 € | | 27799-05-0042152031 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 |  | | 1,73 € | | 27799-05-0042152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 |  | | 2,15 € | | 27799-05-0045152031 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 |  | | 1,79 € | | 27799-05-0045152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 |  | | 2,20 € | | 27799-05-0050152031 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 |  | | 1,94 € | | 27799-05-0050202531 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 |  | | 2,06 € | | 27799-05-0050152060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 |  | | 2,33 € | | 27799-05-0050202560 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 |  | | 2,50 € | | 27799-05-0051122031 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 |  | | 1,94 € | | 27799-05-0051122060 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 |  | | 2,33 € | | 27799-05-0060152080 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 |  | | 5,47 € | | 27799-05-0080152040 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 |  | | 4,75 € | | 27799-05-0080152080 | per tubi a sezione rotonda | A | rotondo | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 |  | | 6,16 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|