|
|
27792-10_APiedini regolabili in acciaio inox, forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide. Mandrino filettato in acciaio inox. Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005. Mandrino filettato grezzo. Piastra antiscivolo colore nero.Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.
I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.Su richiesta:Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°. Accessori:Dadi esagonali 07212. Nota disegno:Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo Forma B con piastra antiscivolo Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27792-10-12106512X100 | A | 65 | M12 | 29 | 139 | 39 | 100 | 10 | 13 |  | | 9,29 € | | 27792-10-12106512X150 | A | 65 | M12 | 29 | 189 | 39 | 150 | 10 | 13 |  | | 10,58 € | | 27792-10-12106512X50 | A | 65 | M12 | 29 | 89 | 39 | 50 | 10 | 13 |  | | 8,38 € | | 27792-10-12106516X100 | A | 65 | M16 | 29 | 139 | 39 | 100 | 13 | 18 |  | | 11,02 € | | 27792-10-12106516X150 | A | 65 | M16 | 29 | 189 | 39 | 150 | 13 | 18 |  | | 13,19 € | | 27792-10-12106516X200 | A | 65 | M16 | 29 | 239 | 39 | 200 | 13 | 18 |  | | 14,66 € | | 27792-10-12108316X100 | A | 83 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 20 |  | | 11,81 € | | 27792-10-12108316X150 | A | 83 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 20 |  | | 14,00 € | | 27792-10-12108316X200 | A | 83 | M16 | 25 | 235 | 35 | 200 | 13 | 20 |  | | 15,49 € | | 27792-10-12108320X100 | A | 83 | M20 | 25 | 137 | 37 | 100 | 17 | 20 |  | | 15,49 € | | 27792-10-12108320X150 | A | 83 | M20 | 25 | 187 | 37 | 150 | 17 | 20 |  | | 18,11 € | | 27792-10-12108320X200 | A | 83 | M20 | 25 | 237 | 37 | 200 | 17 | 20 |  | | 20,69 € | | 27792-10-12110316X100 | A | 103 | M16 | 27 | 137 | 37 | 100 | 13 | 30 |  | | 12,54 € | | 27792-10-12110316X150 | A | 103 | M16 | 27 | 187 | 37 | 150 | 13 | 30 |  | | 14,86 € | | 27792-10-12110316X200 | A | 103 | M16 | 27 | 237 | 37 | 200 | 13 | 30 |  | | 16,16 € | | 27792-10-12110320X100 | A | 103 | M20 | 27 | 139 | 39 | 100 | 17 | 30 |  | | 16,16 € | | 27792-10-12110320X150 | A | 103 | M20 | 27 | 189 | 39 | 150 | 17 | 30 |  | | 18,94 € | | 27792-10-12110320X200 | A | 103 | M20 | 27 | 239 | 39 | 200 | 17 | 30 |  | | 21,32 € | | 27792-10-12110324X100 | A | 103 | M24 | 27 | 139 | 39 | 100 | 20 | 30 |  | | 19,40 € | | 27792-10-12110324X150 | A | 103 | M24 | 27 | 189 | 39 | 150 | 20 | 30 |  | | 23,25 € | | 27792-10-12110324X200 | A | 103 | M24 | 27 | 239 | 39 | 200 | 20 | 30 |  | | 27,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|