|
|
27851_DCerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma D, con perno... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio. I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere. Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.Materiale:Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio..
Accessori in acciaio inox 1.4305. Versione:Cerniera di colore nero simile a RAL 9005. Perno dell'asse in acciaio zincato. Accessori non trattati.Nota:I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Vantaggi:montaggio/smontaggio senza attrezziSu richiesta:Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.Accessori:03400 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole. 07336 Copiglia DIN EN ISO 1234. 03199 Anello portachiavi.FornituraDue metà di cerniera. Perno dell'asse selezionato e/o accessori.Nota disegno:Forma A: con perno a innesto Forma B: con perno/testa e anello portachiavi Forma C: con perno/testa e copiglia Forma D: con Steckbolzen/bloccaggio pieghevole
2) perno a innesto 3) copiglia 4) anello portachiavi Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale componenti | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27851-25151504 | D | - | acciaio | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 625 | 425 |  | | 19,17 € | | 27851-30181804 | D | - | acciaio | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |  | | 19,30 € | | 27851-35202004 | D | - | acciaio | 71 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 400 |  | | 20,29 € | | 27851-40232304 | D | - | acciaio | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 |  | | 19,50 € | | 27851-45252504 | D | - | acciaio | 87 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 750 | 450 |  | | 19,60 € | | 27851-50282804 | D | - | acciaio | 97 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 425 |  | | 19,71 € | | 27851-60333304 | D | - | acciaio | 115 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 850 | 175 |  | | 19,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|