norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello di fermo secondo DIN 471.

L'anello di fermo serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27621-02 Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella 202 kB

Disegni

Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADAcc.PrezzoOrdinare
27621-02-004085acciaio43,868,51100,50,50,5 4,81 €
27621-02-005105acciaio54,8810,51,512,50,70,50,5 5,12 €
27621-02-006125acciaio65,7912,51,515,50,80,750,5 4,40 €
27621-02-008165acciaio87,61216,5220,50,911 6,20 €
27621-02-010205acciaio109,61420,52241,111 5,03 €
27621-02-012245acciaio1211,51724,53281,11,251,5 7,41 €
27621-02-014275acciaio1413,41927,53321,11,251,5 8,71 €
27621-02-016325acciaio1615,22132,53371,11,51,5 6,14 €
27621-02-020405acciaio20192640,54461,31,52 8,92 €
27621-02-104085acciaio inox43,868,51100,50,50,5 6,41 €
27621-02-105105acciaio inox54,8810,51,512,50,70,50,5 2,33 €
27621-02-106125acciaio inox65,7912,51,515,50,80,750,5 6,58 €
27621-02-108165acciaio inox87,61216,5220,50,911 4,92 €
27621-02-110205acciaio inox109,61420,52241,111 3,90 €
27621-02-112245acciaio inox1211,51724,53281,11,251,5 8,35 €
27621-02-116325acciaio inox1615,22132,53371,11,51,5 8,07 €
27621-02-120405acciaio inox20192640,54461,31,52 14,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83