norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elastomero NBR.
Anello di rinforzo e molla di trazione in acciaio.
Versione:Durezza shore ~70, nero.Nota:Le guarnizioni ad anello per alberi sono delle guarnizioni pronte all'uso per la tenuta stagna di alberi rotanti. Esternamente hanno un rivestimento in elastomero e all'interno dispongono di un'armatura metallica.La molla garantisce un contatto rafforzato del labbro di tenuta con l'albero e contribuisce alla tenuta statica.

Forma A: esecuzione secondo DIN 3760 (ISO 6194/1) diametro esterno liscio.
Forma AS: esecuzione secondo DIN 3760 (ISO 6194/0) diametro esterno liscio con labbro per prevenire l'ingresso di polvere e sporcizia dall'esterno.

Il materiale NBR possiede una elevata resistenza all'abrasione ed è anche resistente ai carburanti, gli oli, gli oli idraulici e ai grassi.

Limiti operativi:
Velocità periferica (m/s): ≤12
Pressione (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Gli anelli per alberi radiali sono generalmente progettati per un utilizzo privo di pressione).
Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Tolleranze:Alloggiamento:
E' consigliata la tolleranza H8.
Rugosità superficiale Ra da 1,6 a 6,3 μm.

Albero:
E' consigliata la tolleranza h11.
Rugosità superficiale Ra da 0,2 a 0,8 μm.
La durezza dell'albero dovrebbe essere almeno 45 HRC.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23915 Guarnizioni per albero radiali DIN 3760 216 kB

Disegni

Guarnizioni per albero radiali DIN 3760

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaD1

D2BCADAcc.PrezzoOrdinare
23915-11061605A6165 4,07 €
23915-11061607A6167 4,07 €
23915-11062207A6227 4,07 €
23915-11072207A7227 4,07 €
23915-11082207A8227 4,07 €
23915-11101907A10197 4,07 €
23915-11102207A10227 4,07 €
23915-11102407A10247 4,07 €
23915-11102607A10267 4,21 €
23915-11121905A12195 4,07 €
23915-11122205A12225 4,07 €
23915-11122206A12226 4,07 €
23915-11122207A12227 4,07 €
23915-11122407A12247 4,07 €
23915-11122807A12287 4,21 €
23915-11123007A12307 4,21 €
23915-11123207A12327 4,77 €
23915-11142407A14247 4,07 €
23915-11143007A14307 4,21 €
23915-11152407A15247 4,07 €
23915-11152505A15255 4,07 €
23915-11152607A15267 4,21 €
23915-11153007A15307 4,21 €
23915-11153207A15327 4,77 €
23915-11153507A15357 4,77 €
23915-11154010A154010 5,20 €
23915-11162807A16287 4,21 €
23915-11163007A16307 4,21 €
23915-11163207A16327 4,77 €
23915-11163507A16357 4,77 €
23915-11172807A17287 4,21 €
23915-11172905A17295 4,21 €
23915-11173007A17307 4,21 €
23915-11173207A17327 4,77 €
23915-11173507A17357 4,77 €
23915-11174007A17407 5,20 €
23915-11174010A174010 5,20 €
23915-11182807A18287 4,21 €
23915-11183007A18307 4,21 €
23915-11183207A18327 4,77 €
23915-11183507A18357 4,77 €
23915-11193207A19327 4,77 €
23915-11203005A20305 4,21 €
23915-11203007A20307 4,21 €
23915-11203207A20327 4,77 €
23915-11203507A20357 4,77 €
23915-11203510A203510 4,77 €
23915-11203607A20367 5,20 €
23915-11204007A20407 5,20 €
23915-11204207A20427 5,30 €
23915-11204707A20477 5,88 €
23915-11204710A204710 5,88 €
23915-11205207A20527 6,27 €
23915-11223207A22327 4,77 €
23915-11223507A22357 4,77 €
23915-11224007A22407 5,20 €
23915-11224707A22477 5,88 €
23915-11243507A24357 4,77 €
23915-11243707A24377 5,20 €
23915-11244007A24407 5,20 €
23915-11253507A25357 4,77 €
23915-11253705A25375 5,20 €
23915-11253707A25377 5,20 €
23915-11253807A25387 5,20 €
23915-11254005A25405 5,20 €
23915-11254007A25407 5,20 €
23915-11254008A25408 5,20 €
23915-11254010A254010 5,20 €
23915-11254207A25427 5,30 €
23915-11254210A254210 5,30 €
23915-11254707A25477 5,88 €
23915-11255010A255010 5,88 €
23915-11255207A25527 6,27 €
23915-11255210A255210 6,27 €
23915-11256207A25627 7,43 €
23915-11256210A256210 7,43 €
23915-11263707A26377 5,20 €
23915-11263807A26387 5,20 €
23915-11264707A26477 4,21 €
23915-11273707A27377 5,20 €
23915-11283807A28387 5,20 €
23915-11284007A28407 5,20 €
23915-11284207A28427 5,30 €
23915-11284208A28428 5,30 €
23915-11284707A28477 5,88 €
23915-11285207A28527 6,27 €
23915-11285210A285210 6,27 €
23915-11304007A30407 5,20 €
23915-11304207A30427 5,30 €
23915-11304208A30428 5,30 €
23915-11304507A30457 5,30 €
23915-11304508A30458 5,30 €
23915-11304707A30477 5,88 €
23915-11304708A30478 5,88 €
23915-11304710A304710 5,88 €
23915-11305007A30507 5,88 €
23915-11305010A305010 5,88 €
23915-11305207A30527 6,27 €
23915-11305208A30528 6,27 €
23915-11305210A305210 6,27 €
23915-11305507A30557 6,27 €
23915-11305510A305510 6,27 €
23915-11306207A30627 7,43 €
23915-11306210A306210 7,43 €
23915-11307210A307210 8,61 €
23915-11324207A32427 5,30 €
23915-11324507A32457 5,30 €
23915-11324707A32477 5,88 €
23915-11325008A32508 5,88 €
23915-11325010A325010 5,88 €
23915-11325207A32527 6,27 €
23915-11326210A326210 7,43 €
23915-11334507A33457 5,30 €
23915-11346210A346210 7,43 €
23915-11354507A35457 5,30 €
23915-11354707A35477 5,88 €
23915-11355007A35507 5,88 €
23915-11355008A35508 5,88 €
23915-11355010A355010 5,88 €
23915-11355207A35527 6,27 €
23915-11355208A35528 6,27 €
23915-11355210A355210 6,27 €
23915-11355508A35558 6,27 €
23915-11355510A355510 6,27 €
23915-11355610A355610 6,72 €
23915-11356207A35627 7,43 €
23915-11356208A35628 7,43 €
23915-11356210A356210 7,43 €
23915-11357210A357210 8,61 €
23915-11364707A36477 5,88 €
23915-11365007A36507 5,88 €
23915-11385007A38507 5,88 €
23915-11385207A38527 6,27 €
23915-11386210A386210 7,43 €
23915-11387210A387210 8,61 €
23915-11405207A40527 6,27 €
23915-11405208A40528 6,27 €
23915-11405507A40557 6,27 €
23915-11405508A40558 6,27 €
23915-11405608A40568 6,72 €
23915-11405810A405810 6,72 €
23915-11406010A406010 6,72 €
23915-11406207A40627 7,43 €
23915-11406208A40628 7,43 €
23915-11406210A406210 7,43 €
23915-11406510A406510 7,43 €
23915-11406808A40688 8,29 €
23915-11406810A406810 8,29 €
23915-11407207A40727 8,61 €
23915-11407210A407210 8,61 €
23915-11408010A408010 9,25 €
23915-11425507A42557 6,27 €
23915-11425508A42558 6,27 €
23915-11426207A42627 7,43 €
23915-11426208A42628 7,43 €
23915-11426210A426210 7,43 €
23915-11427208A42728 8,61 €
23915-11427210A427210 9,48 €
23915-11446010A446010 6,72 €
23915-11446210A446210 7,43 €
23915-11446510A446510 7,43 €
23915-11455807A45587 6,72 €
23915-11456007A45607 6,72 €
23915-11456008A45608 6,72 €
23915-11456010A456010 6,72 €
23915-11456510A456510 7,43 €
23915-11456208A45628 7,43 €
23915-11456210A456210 7,43 €
23915-11456508A45658 7,43 €
23915-11457208A45728 8,61 €
23915-11457210A457210 8,61 €
23915-11457508A45758 8,61 €
23915-11458010A458010 9,25 €
23915-11458510A458510 10,50 €
23915-11486208A48628 7,43 €
23915-11486510A486510 7,43 €
23915-11487207A48727 8,61 €
23915-11487210A487210 8,61 €
23915-11506207A50627 7,43 €
23915-11506508A50658 7,43 €
23915-11506510A506510 7,43 €
23915-11506808A50688 8,29 €
23915-11506810A506810 8,29 €
23915-11507010A507010 8,29 €
23915-11507208A50728 8,61 €
23915-11507210A507210 8,61 €
23915-11507212A507212 8,61 €
23915-11507510A507510 8,61 €
23915-11508008A50808 9,25 €
23915-11508010A508010 9,25 €
23915-11508510A508510 10,50 €
23915-11509010A509010 10,99 €
23915-12061605AS6165 4,81 €
23915-12061607AS6167 4,81 €
23915-12062207AS6227 4,46 €
23915-12082207AS8227 4,46 €
23915-12101907AS10197 4,46 €
23915-12102207AS10227 4,46 €
23915-12102407AS10247 4,46 €
23915-12102607AS10267 4,62 €
23915-12121905AS12195 4,46 €
23915-12122205AS12225 4,46 €
23915-12122206AS12226 4,31 €
23915-12122207AS12227 4,46 €
23915-12122407AS12247 4,46 €
23915-12122807AS12287 4,62 €
23915-12123007AS12307 4,62 €
23915-12123207AS12327 5,24 €
23915-12142407AS14247 4,46 €
23915-12143007AS14307 4,62 €
23915-12152407AS15247 4,46 €
23915-12152505AS15255 4,46 €
23915-12152607AS15267 4,62 €
23915-12153007AS15307 4,62 €
23915-12153207AS15327 5,24 €
23915-12153507AS15357 5,24 €
23915-12162807AS16287 4,62 €
23915-12163007AS16307 4,62 €
23915-12163207AS16327 5,24 €
23915-12172807AS17287 4,62 €
23915-12173007AS17307 4,62 €
23915-12173507AS17357 5,24 €
23915-12174007AS17407 5,70 €
23915-12182807AS18287 4,62 €
23915-12183207AS18327 5,24 €
23915-12183507AS18357 5,24 €
23915-12193207AS19327 5,24 €
23915-12203005AS20305 4,62 €
23915-12203007AS20307 4,62 €
23915-12203207AS20327 5,24 €
23915-12203507AS20357 5,24 €
23915-12203510AS203510 5,24 €
23915-12203607AS20367 5,70 €
23915-12204007AS20407 5,70 €
23915-12204207AS20427 5,85 €
23915-12204707AS20477 6,45 €
23915-12204710AS204710 6,45 €
23915-12223207AS22327 5,24 €
23915-12223507AS22357 5,15 €
23915-12223808AS22388 5,70 €
23915-12224007AS22407 5,70 €
23915-12224010AS224010 5,70 €
23915-12224707AS22477 6,45 €
23915-12243507AS24357 5,24 €
23915-12244007AS24407 5,70 €
23915-12253507AS25357 5,24 €
23915-12253707AS25377 5,70 €
23915-12253807AS25387 5,70 €
23915-12254005AS25405 5,70 €
23915-12254007AS25407 5,70 €
23915-12254008AS25408 5,70 €
23915-12254010AS254010 5,70 €
23915-12254207AS25427 5,85 €
23915-12254210AS254210 5,85 €
23915-12254707AS25477 6,45 €
23915-12254710AS254710 6,45 €
23915-12255010AS255010 6,45 €
23915-12255207AS25527 6,92 €
23915-12255210AS255210 6,92 €
23915-12263707AS26377 6,00 €
23915-12273707AS27377 5,70 €
23915-12283807AS28387 5,70 €
23915-12284007AS28407 5,70 €
23915-12284207AS28427 5,85 €
23915-12284208AS28428 5,85 €
23915-12284707AS28477 6,45 €
23915-12285207AS28527 6,92 €
23915-12285210AS285210 6,92 €
23915-12304007AS30407 5,70 €
23915-12304207AS30427 5,85 €
23915-12304208AS30428 5,85 €
23915-12304508AS30458 5,85 €
23915-12304607AS30467 6,45 €
23915-12304707AS30477 6,45 €
23915-12304708AS30478 6,45 €
23915-12304710AS304710 6,45 €
23915-12305007AS30507 6,45 €
23915-12305010AS305010 6,45 €
23915-12305207AS30527 6,92 €
23915-12305210AS305210 6,92 €
23915-12305507AS30557 6,92 €
23915-12305510AS305510 6,92 €
23915-12306207AS30627 8,17 €
23915-12306210AS306210 8,17 €
23915-12307210AS307210 9,48 €
23915-12324207AS32427 5,85 €
23915-12324507AS32457 5,85 €
23915-12324707AS32477 6,45 €
23915-12325008AS32508 6,45 €
23915-12325207AS32527 6,92 €
23915-12326210AS326210 8,17 €
23915-12354707AS35477 6,45 €
23915-12355008AS35508 6,45 €
23915-12355010AS355010 6,45 €
23915-12355207AS35527 6,92 €
23915-12355208AS35528 6,92 €
23915-12355508AS35558 6,92 €
23915-12355510AS355510 6,92 €
23915-12356207AS35627 8,17 €
23915-12356208AS35628 8,17 €
23915-12356210AS356210 7,96 €
23915-12357210AS357210 9,48 €
23915-12358012AS358012 10,19 €
23915-12364707AS36477 6,45 €
23915-12365007AS36507 6,45 €
23915-12385007AS38507 6,45 €
23915-12385207AS38527 6,92 €
23915-12385507AS38557 6,92 €
23915-12387210AS387210 9,48 €
23915-12405207AS40527 6,92 €
23915-12405507AS40557 6,92 €
23915-12405508AS40558 6,92 €
23915-12405608AS40568 7,41 €
23915-12405810AS405810 7,41 €
23915-12406010AS406010 7,41 €
23915-12406207AS40627 8,17 €
23915-12406208AS40628 8,17 €
23915-12406210AS406210 8,17 €
23915-12406510AS406510 8,17 €
23915-12406810AS406810 9,11 €
23915-12407207AS40727 9,48 €
23915-12407210AS407210 9,48 €
23915-12408010AS408010 10,19 €
23915-12425507AS42557 6,92 €
23915-12425508AS42558 6,92 €
23915-12426207AS42627 8,17 €
23915-12426208AS42628 8,17 €
23915-12426210AS426210 8,17 €
23915-12427208AS42728 9,48 €
23915-12455807AS45587 7,41 €
23915-12456008AS45608 7,41 €
23915-12456010AS456010 7,41 €
23915-12456510AS456510 8,17 €
23915-12456208AS45628 8,17 €
23915-12456210AS456210 8,17 €
23915-12456508AS45658 8,17 €
23915-12457210AS457210 9,48 €
23915-12458010AS458010 10,19 €
23915-12458510AS458510 11,55 €
23915-12486208AS48628 8,17 €
23915-12486510AS486510 8,17 €
23915-12487207AS48727 9,48 €
23915-12487208AS48728 9,48 €
23915-12487210AS487210 9,48 €
23915-12506207AS50627 8,17 €
23915-12506508AS50658 8,17 €
23915-12506510AS506510 8,17 €
23915-12506808AS50688 9,11 €
23915-12506810AS506810 9,11 €
23915-12507010AS507010 9,11 €
23915-12507208AS50728 9,48 €
23915-12507210AS507210 9,48 €
23915-12507212AS507212 9,48 €
23915-12507510AS507510 9,48 €
23915-12508008AS50808 10,19 €
23915-12508010AS508010 10,19 €
23915-12509010AS509010 12,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83