norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:EPDM.Versione:Durezza Shore ~ 70, colore nero.Nota:Gli O-ring sono elementi di tenuta universalmente applicabili per la sigillatura di mezzi liquidi o gassosi. Sono adatti per applicazioni statiche e dinamiche subordinate. Gli O-ring possono essere installati per garantire una tenuta sia radiale che assiale. L'effetto di tenuta si ottiene durante il montaggio dalla compressione assiale o radiale della sezione trasversale. In condizioni di esercizio la pressione del mezzo rafforza la deformazione dell'o-ring aumentando quindi la funzione di tenuta. Per ottenere un effetto di tenuta ottimale, è consigliabile scegliere O-ring con lo spessore del cordone più grande possibile.

Nel vano di installazione è importante prestare attenzione al corretto riempimento della sede, alla compressione preliminare, nonché all'allungamento o alla compressione dell'O-ring.

Una volta installato, l’O-ring dovrebbe essere
allungato al massimo del 6%
oppure compresso al massimo del 3% rispetto al diametro interno.

Il materiale EPDM è caratterizzato da una buona resistenza chimica, il che significa che può essere utilizzato anche a contatto con i mezzi CIP/SIP. Le sue proprietà includono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità, resistenza all'ozono, elevata resistenza termica, elevata elasticità e buona resistenza all'invecchiamento. È resistente a sostanze polari come acqua (acqua calda e vapore), alcool, fluidi per freni a base di glicole, detergenti nonché soluzioni alcaline di sodio e potassio.

L'idoneità per la rispettiva applicazione deve essere verificata dall'utente.
Range di temperatura: Da -40 °C a +130 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 23900-05 O-ring in EPDM 143 kB

Disegni

O-ring in EPDM

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2CADAcc.PrezzoOrdinare
23900-05-002571782,571,78 0,46 €
23900-05-003501503,51,5 0,46 €
23900-05-003681783,681,78 0,51 €
23900-05-004471784,471,78 0,53 €
23900-05-0050010051 0,46 €
23900-05-005281785,281,78 0,46 €
23900-05-0060020062 0,60 €
23900-05-006071786,071,78 0,46 €
23900-05-007651787,651,78 0,46 €
23900-05-0080025082,5 0,55 €
23900-05-01000150101,5 0,51 €
23900-05-01000200102 0,55 €
23900-05-01000300103 0,69 €
23900-05-0107726210,772,62 0,89 €
23900-05-0108217810,821,78 0,51 €
23900-05-01200350123,5 1,06 €
23900-05-0124217812,421,78 0,51 €
23900-05-0153024015,32,4 1,06 €
23900-05-0155426215,542,62 0,74 €
23900-05-01600200162 0,74 €
23900-05-01600300163 1,01 €
23900-05-0163024016,32,4 0,78 €
23900-05-0171226217,122,62 0,78 €
23900-05-01800350183,5 1,07 €
23900-05-02000300203 1,41 €
23900-05-02000350203,5 1,25 €
23900-05-0203517820,351,78 0,78 €
23900-05-02200300223 1,52 €
23900-05-02200350223,5 1,53 €
23900-05-02400350243,5 1,37 €
23900-05-02600350263,5 1,53 €
23900-05-0298226229,822,62 1,25 €
23900-05-0313435331,343,53 1,47 €
23900-05-03200500325 3,54 €
23900-05-03400500345 2,32 €
23900-05-03700500375 2,66 €
23900-05-04000500405 2,76 €
23900-05-05000500505 3,52 €
23900-05-0503935350,393,53 2,56 €
23900-05-05200500525 4,16 €
23900-05-0567435356,743,53 2,79 €
23900-05-06200500625 3,34 €
23900-05-06800500685 5,35 €
23900-05-0726235372,623,53 4,01 €
23900-05-07500500755 4,99 €
23900-05-08300500835 5,51 €
23900-05-0853235385,323,53 3,51 €
23900-05-100005001005 6,68 €
23900-05-102005001025 6,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83