|
|
22400_BRuote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura... |
Indietro |
- Prodotti
- Panoramica dei prodotti
- Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
- Trasmissioni meccaniche
- Ingranaggi Cremagliere Ruote coniche
- Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°
- Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | B | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0225250065 | B | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 25 |  | | 75,10 € | | 22400-0225250070 | B | 70 | 180 | 175 | 20 | 25 |  | | 107,23 € | | 22400-0225250072 | B | 72 | 185 | 180 | 20 | 25 |  | | 68,48 € | | 22400-0225250075 | B | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 25 |  | | 70,32 € | | 22400-0225250076 | B | 76 | 195 | 190 | 20 | 25 |  | | 71,04 € | | 22400-0225250080 | B | 80 | 205 | 200 | 25 | 25 |  | | 74,11 € | | 22400-0225250085 | B | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 |  | | 77,84 € | | 22400-0225250090 | B | 90 | 230 | 225 | 25 | 25 |  | | 83,33 € | | 22400-0225250095 | B | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 |  | | 93,75 € | | 22400-0225250100 | B | 100 | 255 | 250 | 25 | 25 |  | | 105,32 € | | 22400-0225250110 | B | 110 | 280 | 275 | 25 | 25 |  | | 127,35 € | | 22400-0225250114 | B | 114 | 290 | 285 | 25 | 25 |  | | 136,33 € | | 22400-0225250120 | B | 120 | 305 | 300 | 25 | 25 |  | | 149,90 € | | 22400-0225250127 | B | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 |  | | 172,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|