|
|
22400_ARuote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura... |
Indietro |
- Prodotti
- Panoramica dei prodotti
- Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
- Trasmissioni meccaniche
- Ingranaggi Cremagliere Ruote coniche
- Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°
- Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Numero denti | D | D1 | D2 max. | D3 | B | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-0125250012 | A | 12 | 35 | 30 | 10 | 22 | 25 | 45 |  | | 15,67 € | | 22400-0125250013 | A | 13 | 37,5 | 32,5 | 10 | 25 | 25 | 45 |  | | 16,63 € | | 22400-0125250014 | A | 14 | 40 | 35 | 10 | 28 | 25 | 45 |  | | 17,24 € | | 22400-0125250015 | A | 15 | 42,5 | 37,5 | 10 | 30 | 25 | 45 |  | | 17,46 € | | 22400-0125250016 | A | 16 | 45 | 40 | 12 | 32 | 25 | 45 |  | | 16,39 € | | 22400-0125250017 | A | 17 | 47,5 | 42,5 | 12 | 35 | 25 | 45 |  | | 19,56 € | | 22400-0125250018 | A | 18 | 50 | 45 | 12 | 35 | 25 | 45 |  | | 15,97 € | | 22400-0125250019 | A | 19 | 52,5 | 47,5 | 12 | 35 | 25 | 45 |  | | 22,79 € | | 22400-0125250020 | A | 20 | 55 | 50 | 12 | 40 | 25 | 45 |  | | 16,12 € | | 22400-0125250021 | A | 21 | 57,5 | 52,5 | 14 | 40 | 25 | 45 |  | | 24,86 € | | 22400-0125250022 | A | 22 | 60 | 55 | 14 | 45 | 25 | 45 |  | | 24,23 € | | 22400-0125250023 | A | 23 | 62,5 | 57,5 | 14 | 45 | 25 | 45 |  | | 21,74 € | | 22400-0125250024 | A | 24 | 65 | 60 | 14 | 45 | 25 | 45 |  | | 22,92 € | | 22400-0125250025 | A | 25 | 67,5 | 62,5 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 27,68 € | | 22400-0125250026 | A | 26 | 70 | 65 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 34,39 € | | 22400-0125250027 | A | 27 | 72,5 | 67,5 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 32,42 € | | 22400-0125250028 | A | 28 | 75 | 70 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 30,99 € | | 22400-0125250029 | A | 29 | 77,5 | 72,5 | 14 | 50 | 25 | 45 |  | | 28,30 € | | 22400-0125250030 | A | 30 | 80 | 75 | 14 | 55 | 25 | 45 |  | | 29,81 € | | 22400-0125250031 | A | 31 | 82,5 | 77,5 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 30,08 € | | 22400-0125250032 | A | 32 | 85 | 80 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 33,53 € | | 22400-0125250033 | A | 33 | 87,5 | 82,5 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 34,09 € | | 22400-0125250034 | A | 34 | 90 | 85 | 20 | 55 | 25 | 45 |  | | 36,63 € | | 22400-0125250035 | A | 35 | 92,5 | 87,5 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 39,31 € | | 22400-0125250036 | A | 36 | 95 | 90 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 42,57 € | | 22400-0125250037 | A | 37 | 97,5 | 92,5 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 44,16 € | | 22400-0125250038 | A | 38 | 100 | 95 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 47,79 € | | 22400-0125250039 | A | 39 | 102,5 | 97,5 | 20 | 60 | 25 | 45 |  | | 50,13 € | | 22400-0125250040 | A | 40 | 105 | 100 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 50,13 € | | 22400-0125250041 | A | 41 | 107,5 | 102,5 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 52,42 € | | 22400-0125250042 | A | 42 | 110 | 105 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 52,42 € | | 22400-0125250043 | A | 43 | 112,5 | 107,5 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 53,45 € | | 22400-0125250044 | A | 44 | 115 | 110 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 53,57 € | | 22400-0125250045 | A | 45 | 117,5 | 112,5 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 53,57 € | | 22400-0125250046 | A | 46 | 120 | 115 | 20 | 70 | 25 | 45 |  | | 65,49 € | | 22400-0125250047 | A | 47 | 122,5 | 117,5 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 56,22 € | | 22400-0125250048 | A | 48 | 125 | 120 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 57,36 € | | 22400-0125250049 | A | 49 | 127,5 | 122,5 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 63,42 € | | 22400-0125250050 | A | 50 | 130 | 125 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 68,41 € | | 22400-0125250051 | A | 51 | 132,5 | 127,5 | 20 | 80 | 25 | 45 |  | | 83,48 € | | 22400-0125250052 | A | 52 | 135 | 130 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 84,87 € | | 22400-0125250054 | A | 54 | 140 | 135 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 88,87 € | | 22400-0125250055 | A | 55 | 142,5 | 137,5 | 20 | 90 | 25 | 45 |  | | 92,69 € | | 22400-0125250056 | A | 56 | 145 | 140 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 94,39 € | | 22400-0125250057 | A | 57 | 147,5 | 142,5 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 84,00 € | | 22400-0125250058 | A | 58 | 150 | 145 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 71,75 € | | 22400-0125250059 | A | 59 | 152,5 | 147,5 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 75,95 € | | 22400-0125250060 | A | 60 | 155 | 150 | 20 | 100 | 25 | 45 |  | | 80,68 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|